17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平バラシバール

通常単価(税別)
4,0506,630特別価格
税込単価
4,4557,293特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。・全体焼き入れで強力です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 材質
    機械構造用炭素鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
1050
308-9754
2380
1個
750
399-0052
1730
1個
900
399-0044
2060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6304,628
( 5,091 )
1日目
4,050
( 4,455 )
1日目
5,4403,802
( 4,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
・全体焼き入れで強力です。
【用途】
・仮枠、解体作業に。
・防災、救命用工具として。
・テコとして重量物の移動などに。
・釘抜き作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平バラシバールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平バラシバール
平バール 全体熱処理
ミニテコ
曲棒(長ハンドル)
三徳バール
バール"スリムバー"
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格4,050-1,025 -1,486 -2,665 -1,699 -1,620 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプバールバールテコ・曲棒テコ・曲棒バールバール
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング