17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能バサミ

通常単価(税別)
3,375
税込単価
3,713
通常出荷日:1日目

【特長】・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。・最適な熱処理により切れ味と耐久性に優れています...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • 刃長 (mm)
    43
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.6
  • 切断能力:その他 (mm)
    0.8
  • トラスココード
    222-2825
  • 刃厚 (mm)
    4.5
  • 質量 (g)
    220
  • 材質:刃部
    特殊鋼

型番:

MU-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MU-0020の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
刃長(mm)
43
切断能力:ステンレス板(mm)
0.6
切断能力:その他(mm)
0.8
トラスココード
222-2825
刃厚(mm)
4.5
質量(g)
220
材質:刃部
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MU-0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,375
( 3,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。
・最適な熱処理により切れ味と耐久性に優れています。
・使いやすさに重点をおいた確かな切れ味です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能バサミの型番MU-0020のページです。 型番MU-0020に関する仕様情報を記載しております。
万能バサミのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
バンド切断
5
満足度:5.0
ステンレス結束バンドの余分な部分を切断する用途に使用。コンパクトで邪魔にならず使いやすい。今のところ切れ味抜群。
1人が参考にしています。
金属板の加工
5
満足度:5.0
取っ手の輪の部分が大きいタイプのハサミは当たる部分が痛くなるのと、ずれて微妙に使いにくいと感じていたのでこのタイプは気に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能バサミ
倍力万能バサミ PMU
ステンレス製万能バサミ SUSMU
金切バサミ ASR
ラスカッター
FUN CRAFT(金属万能工作用)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション近正
通常価格3,37511,6977,2317,4395,0473,226
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)210240210225245190
刃長(mm)434043304342
切断能力:ステンレス板(mm)0.61.00.60.6--
切断能力:その他(mm)0.81.20.8-0.8VCT(22×4芯まで)、VVT(1.62×3芯まで)
トラスココード222-2825309-6220222-2833369-9757222-2809-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング