17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プールアタッカー

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:1日目

【特長】角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ハンマーで叩ける尻金付です。【用途】釘抜き作業な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 全長 (mm)
    260
  • 刃幅 (mm)
    12
  • トラスココード
    165-3571
  • 材質
    硬鋼線材(クロムバナジウム鋼)
  • 重量 (g)
    164

型番:

D-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
全長(mm)
260
刃幅(mm)
12
トラスココード
165-3571
材質
硬鋼線材(クロムバナジウム鋼)
重量(g)
164
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-16
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。
ハンマーで叩ける尻金付です。
【用途】
釘抜き作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プールアタッカーの型番D-16のページです。 型番D-16に関する仕様情報を記載しております。
プールアタッカーのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
狭所での作業用
2
満足度:2.0
自分が悪いのかもしれませんが、写真を見て三本セットだと思い込み購入。届いたのは一本のみ。

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。写真につきましては、早急に修正させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プールアタッカー
3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12
3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5
600mmワーキングバーEA519AX-60
19×530mm プライバー EA519AH-3
16×762mm プライバー EA519AH-4
メーカー平井工具エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,50018,19232,2106,98010,8906,980
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプバールテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒
全長(mm)260304 / 457 / 177920 / 635 / 790600530762
刃幅(mm)1215.8 / 9.519 / 23442119
トラスココード165-3571-----
材質硬鋼線材(クロムバナジウム鋼)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング