17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリップライトSバール

通常単価(税別)
2,369
税込単価
2,606
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップがついており握りやすく全体的に軽量化されています。【用途】・釘抜き、テコ作業に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 全長 (mm)
    300
  • トラスココード
    411-5481
  • 材質
    本体:炭素鋼 グリップ部:エラストマ樹脂
  • 重量 (g)
    350

型番:

01912
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01912の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
全長(mm)
300
トラスココード
411-5481
材質
本体:炭素鋼 グリップ部:エラストマ樹脂
重量(g)
350
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
01912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,369
( 2,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップがついており握りやすく全体的に軽量化されています。
【用途】
・釘抜き、テコ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップライトSバールの型番01912のページです。 型番01912に関する仕様情報を記載しております。
グリップライトSバールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップライトSバール
Sバール
バール
バクマ 平バール
内装バール
三徳バール
メーカー土牛土牛トラスコ中山バクマ工業SK-11MOKUBA
通常価格2,3691,530 -1,620 -1,166 -1,929 -1,699 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜
商品タイプバールバールバールバールバールバール
全長(mm)300-----
トラスココード411-5481-----
材質本体:炭素鋼 グリップ部:エラストマ樹脂炭素鋼----
重量(g)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング