17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
250
411-5198
280
1個
300
411-5295
410
1個
280
411-5309
360
1個
160
411-5317
90
1個
210
411-5325
180
1個
333
411-5333
460
1個
180
411-5341
130
1個
360
411-5350
590
1個
390
411-5431
650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目
2,081
( 2,289 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,890
( 3,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尾部が薄くなっており釘が抜きやすいです。
【用途】
・釘抜き、テコ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sバールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
内装工事
4
満足度:4.0
同社インテリア用バール同様、通常のバールよりも釘を抜く部分の先端と溝が狭く内装用の隠し釘や外壁の釘などもダメージ最小限で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sバール
グリップライトSバール
バール
バクマ 平バール
内装バール
三徳バール
メーカー土牛土牛トラスコ中山バクマ工業SK-11MOKUBA
通常価格1,530-2,3691,620 -1,166 -1,929 -1,699 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜
商品タイプバールバールバールバールバールバール
材質炭素鋼本体:炭素鋼 グリップ部:エラストマ樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング