17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FUN CRAFT(金属万能工作用)

通常単価(税別)
3,226
税込単価
3,549
通常出荷日:1日目

【特長】・ギザ刃で切るものを滑らずに切断することが可能です。・カシメ近くに針金切りがついており、なまし...

詳細を確認

型番:

FE-6C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FE-6Cの仕様・寸法情報

全長(mm)
190
刃長(mm)
42
切断能力:鉄板(mm)
0.8
切断能力:その他(mm)
VCT(22×4芯まで)、VVT(1.62×3芯まで)
トラスココード
407-8608
質量(g)
135
材質
高級炭素刃物工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FE-6C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,226
( 3,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギザ刃で切るものを滑らずに切断することが可能です。
・カシメ近くに針金切りがついており、なまし針金#16相当まで切断可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FUN CRAFT(金属万能工作用)の型番FE-6Cのページです。 型番FE-6Cに関する仕様情報を記載しております。
FUN CRAFT(金属万能工作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FUN CRAFT(金属万能工作用)
万能バサミ
金属クラフト(直刃・曲刃)
倍力万能バサミ PMU
ステンレス製万能バサミ SUSMU
帯鉄用はさみ
メーカー近正MCCコーポレーションアルスMCCコーポレーションMCCコーポレーションベッセイ
通常価格3,2263,3752,415 -11,6977,23127,382
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)190210160240210260
刃長(mm)424330404338
切断能力:鉄板(mm)0.8-0.5--1
切断能力:その他(mm)VCT(22×4芯まで)、VVT(1.62×3芯まで)0.8-1.20.8-
トラスココード407-8608-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング