17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトツールケース(ツーポケット)

コンパクトツールケース(ツーポケット)

通常単価(税別)
2,180
税込単価
2,398
通常出荷日:1日目

カラビナ付(アルミ製)のコンパクトツールケース(ツーポケット)。【特長】・ベルトを外さなくても脱着可能...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    120
  • 質量(g)
    142
  • 特長
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    ベルト通し幅:65mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトツールケース(ツーポケット)の詳細例

コンパクトツールケース(ツーポケット)  商品イメージ

コンパクトツールケース(ツーポケット) 商品イメージ

製品仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
TCTC1601-BKブラック120×30×210142
TCTC1601-BLブルー120×30×210142

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

トラスココード

最小発注数量
365-5938
1個
ブルー
365-5946
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
1日目
2,180
( 2,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラビナ付(アルミ製)のコンパクトツールケース(ツーポケット)。
【特長】
・ベルトを外さなくても脱着可能なボタンホックタイプ。
・超はっ水加工。
・材質:ポリエステル。
【用途】
・現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトツールケース(ツーポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツールケース(ツーポケット)
コンパクトツールケース(カラビナ付)
コンパクトツールケース(シザーポケット)
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
ペンケース TC-PC-BK・TC-PC-R
ワーカーズツールバッグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,1801,8508791,8501,6005,020
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
奥行(mm)3055154540260
高さ(mm)21011017013090250
幅(mm)12085110110200450
質量(g)1421201101301651100
特長超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング