17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトツールケース(ワイドポケット) TCTC1502-BK

コンパクトツールケース(ワイドポケット)

通常単価(税別)
1,850
税込単価
2,035
通常出荷日:1日目

カラビナ付(アルミ製)のコンパクトツールケース(ワイドポケット)。【特長】・超はっ水加工。・材質:ポリ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    110
  • 質量(g)
    130
  • 特長
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    ベルト通し幅:65mm

型番:

TCTC1502-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトツールケース(ワイドポケット)の詳細例

コンパクトツールケース(ワイドポケット)  商品イメージ

コンパクトツールケース(ワイドポケット) 商品イメージ

製品仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
TCTC1502-BKブラック110×45×130130

TCTC1502-BKの仕様・寸法情報

カラー
トラスココード
365-5903
奥行(mm)
45
高さ(mm)
130
幅(mm)
110
質量(g)
130
特長
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
材質
ポリエステル
仕様
ベルト通し幅:65mm
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCTC1502-BK

カラー

トラスココード

最小発注数量
365-5903
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラビナ付(アルミ製)のコンパクトツールケース(ワイドポケット)。
【特長】
・超はっ水加工。
・材質:ポリエステル。
【用途】
・現場で使用する携帯電話の収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトツールケース(ワイドポケット)の型番TCTC1502-BKのページです。 型番TCTC1502-BKに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツールケース(ワイドポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
コンパクトツールケース(カラビナ付)
コンパクトツールケース(ツーポケット)
コンパクトツールケース(シザーポケット)
ウエストポーチワイド TC-WPW-BK
コンパクトウエストポーチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8501,8502,1808793,3701,780
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
奥行(mm)4555301510055
高さ(mm)130110210170150150
幅(mm)11085120110530225
質量(g)130120142110290145
特長超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング