17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンケース TC-PC-BK・TC-PC-R TC-PC-BK

ペンケース TC-PC-BK・TC-PC-R

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

摩擦に強く、はっ水性に優れたペンケース。【特長】・現場で作業する際のペン、定規、小物等を収納する際に最...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    165
  • 特長
    現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。
  • 材質
    ポリエステル

型番:

TC-PC-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

 

(単位:mm)

 

型番:TC-PC-BK

型番:TC-PC-BK

ペンケースの寸法図

ペンケースの寸法図

品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
TC-PC-BKブラック200×40×90165

TC-PC-BKの仕様・寸法情報

カラー
トラスココード
392-6796
奥行(mm)
40
高さ(mm)
90
幅(mm)
200
質量(g)
165
特長
現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。
材質
ポリエステル

絞り込み条件

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-PC-BK

カラー

トラスココード

最小発注数量
392-6796
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

摩擦に強く、はっ水性に優れたペンケース。
【特長】
・現場で作業する際のペン、定規、小物等を収納する際に最適な工具箱。
・色は、黒、赤の2色より選択が可能。
・材質がポリエステルを採用されて摩擦・はっ水性が強くて頑丈な作りになっている。
・サイズが幅200mm、奥行き40mm、高さ90mmで構成されている。
【用途】
・現場用として最適。
・多様なペンを収納する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンケース TC-PC-BK・TC-PC-Rの型番TC-PC-BKのページです。 型番TC-PC-BKに関する仕様情報を記載しております。
ペンケース TC-PC-BK・TC-PC-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンケース TC-PC-BK・TC-PC-R
ウエストポーチワイド TC-WPW-BK
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
コンパクトツールケース(シザーポケット)
ツールバッグ TTB-470Y
ワーカーズツールバッグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6003,3701,8508795,6105,020
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目4日目
奥行(mm)401004515230260
高さ(mm)90150130170260250
幅(mm)200530110110390450
質量(g)16529013011015001100
特長現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング