ツール用品技術窓口


製品イメージ
(単位:mm)

寸法図
| 材料と化学物質 | 品番 | TCWPWBK | |
|---|---|---|---|
| 材料/化学物質群 | 閾値レベル(報告レベル) | ||
| アスベスト類 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - | |
| 一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ | 1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合 | - | |
| カドミウム/カドムウム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合 | - | |
| 六価クロム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| 鉛/鉛化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合 | - | |
| 水銀/水銀化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| オゾン層破壊物質 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - | |
| ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| ポリ塩化ビフェニル類及び ポリ塩化ターフェニル類 (PCB類、PCT類) | 意図的添加 | - | |
| ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | - | |
| 放射性物質 | 意図的添加 | - | |
| 一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| 一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 | - | |
| トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | 意図的添加 | - | |
たっぷり収納できるワイドなウエストポーチ。
【用途】
・収納に便利なので様々な場面で使用できる。

トラスコ中山
長尺物用収納バッグ TLB-1200

トラスコ中山
TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ツールバッグ STB-300・ STB-450
4.7通常価格(税別):1,690円~

エスコ
350x200x240mm ツールバッグ
0通常価格(税別):4,070円

SK-11
電工バケツ フック付き SD-27HO
0通常価格(税別):2,544円

ウィザ
ツールバッグミニ
0通常価格(税別):1,932円

トラスコ中山
不織布巾着袋(1袋10枚入)
5通常価格(税別):2,250円~

トラスコ中山
コンパクトツールケース(ツーポケット)
0通常価格(税別):2,180円

プロスター
万能パーツ腰袋
0通常価格(税別):1,674円

コヅチ
電工袋3段
0通常価格(税別):2,620円

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円