17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトツールケース(シザーポケット) TCTC1509-GN

コンパクトツールケース(シザーポケット)

通常単価(税別)
879852
税込単価
967937
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シザーポケットタイプのコンパクトツールケース。【特長】・ベルトを外さなくても脱着可能なボタンホックタイ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    110
  • 質量(g)
    110
  • 特長
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    ベルト通し幅:65mm

型番:

TCTC1509-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトツールケース(シザーポケット) の仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
TCTC1509-GNグリーン110×15×170110

TCTC1509-GNの仕様・寸法情報

カラー
トラスココード
363-8626
奥行(mm)
15
高さ(mm)
170
幅(mm)
110
質量(g)
110
特長
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
材質
ポリエステル
仕様
ベルト通し幅:65mm
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TCTC1509-GN

カラー

トラスココード

最小発注数量
363-8626
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シザーポケットタイプのコンパクトツールケース。
【特長】
・ベルトを外さなくても脱着可能なボタンホックタイプ。
・超はっ水加工。
・カラビナ付(アルミ製)。
・ベルト通し幅:65mm。
・材質:ポリエステル。
【用途】
・現場で使用する携帯電話の収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトツールケース(シザーポケット)の型番TCTC1509-GNのページです。 型番TCTC1509-GNに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツールケース(シザーポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツールケース(シザーポケット)
コンパクトツールケース(カラビナ付)
コンパクトツールケース(ツーポケット)
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
ウエストポーチワイド TC-WPW-BK
コンパクトウエストポーチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8791,8502,1801,8503,3701,780
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)1555304510055
高さ(mm)170110210130150150
幅(mm)11085120110530225
質量(g)110120142130290145
特長超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング