17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工・内装工事腰袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TC-11BK

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用した腰袋。
【特長】
・フッ素加工とアクリルコーティングにより、高いはっ水・防汚性。
・材質(表面):ナイロン。
・材質(中綿):発泡ポリエチレン(PE)。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
352-3497
奥行(mm)
110
高さ(mm)
210
幅(mm)
185
質量(g)
185
特長
420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
材質
ナイロン
仕様
ベルト通し幅:約75mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト