17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールケース TRS-91・TRS-92 TRS-91

ツールケース TRS-91・TRS-92

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

耐久性、耐熱性、耐薬品にも強く、防水、防汚にも優れたツールケース。【特長】・リベット部分はサビにくいス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • カラー
    ネイビー
  • 形状
    ペンチ1丁差し
  • JANコード
    4989999175363
  • トラスココード
    287-1939
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    265
  • 幅(mm)
    80
  • 質量(g)
    45
  • 材質1
    表面:ポリエステル
  • 材質2
    中綿:発泡ポリエチレン(PE)
  • ベルト通し幅(mm)
    75

型番:

TRS-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールケースの詳細

ツールケース T​R​S​-​9​1 商品イメージ

ツールケース T​R​S​-​9​1 商品イメージ

製品仕様

品番形状幅×奥行×高さ(mm)質​量(g)
TRS-91ネ​イ​ビ​ーペンチ1丁差し80×25×26545

TRS-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
カラー
ネイビー
形状
ペンチ1丁差し
JANコード
4989999175363
トラスココード
287-1939
奥行(mm)
25
高さ(mm)
265
幅(mm)
80
質量(g)
45
材質1
表面:ポリエステル
材質2
中綿:発泡ポリエチレン(PE)
ベルト通し幅(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRS-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性、耐熱性、耐薬品にも強く、防水、防汚にも優れたツールケース。
【特長】
・リベット部分はサビにくいステンレスリベットを採用。
・ベルト通し幅:75mm。
・材料(表面):ポリエステル。
・材料(中綿):発泡ポリエチレン(PE)。
・生産国:中国。
【用途】
・室外作業、室内作業、DIYに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールケース TRS-91・TRS-92の型番TRS-91のページです。 型番TRS-91に関する仕様情報を記載しております。
ツールケース TRS-91・TRS-92のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース TRS-91・TRS-92
デニムスマホケース
ワークポジショニング腰道具4点セット
ワークポジショニング腰道具5点セット
防水バケツ
防水ターポリンバッグ デイパック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,650414 -16,286 -16,971 -2,850 -13,491
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト箱・ケース腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダー--ツールバッグケース
カラーネイビー-----
形状ペンチ1丁差し-----
JANコード4989999175363-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング