17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツール&書類バッグ TTB-420R

ツール&書類バッグ

通常単価(税別)
5,570
税込単価
6,127
通常出荷日:1日目

優れた耐久性のツール&書類バッグ。【特長】・大きな書類とツールの両方が収納。・両開き強力ファス...

詳細を確認
  • 形状
    27ポケット
  • トラスココード
    284-7442
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    1270
  • 特長
    強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
  • 材質
    ポリエステル
  • 付属品
    ショルダーベルト

型番:

TTB-420R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツール&書類バッグの詳細

ツール&書類バッグ 商品イメージ

ツール&書類バッグ 商品イメージ

使用例

使用例

製品仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
ポケット数
(個)
質量
(kg)
TTB-420Rベージュ400×165×320内24/外31.27

TTB-420Rの仕様・寸法情報

形状
27ポケット
トラスココード
284-7442
奥行(mm)
165
高さ(mm)
320
幅(mm)
400
質量(g)
1270
特長
強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
材質
ポリエステル
付属品
ショルダーベルト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTB-420R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,570
( 6,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた耐久性のツール&書類バッグ。
【特長】
・大きな書類とツールの両方が収納。
・両開き強力ファスナー付き。
・材質:600Dポリエステル。
【用途】
・現場作業、電気工事および各種修理工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツール&書類バッグの型番TTB-420Rのページです。 型番TTB-420Rに関する仕様情報を記載しております。
ツール&書類バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツール&書類バッグ
ツールバッグ TTB-330Y
ツールバッグ TTB-470Y
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
ショルダーバッグ
ワークトートバック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,5705,8835,61019,93214,8894,449 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
形状27ポケット24ポケット24ポケット--ワークバック
トラスココード284-7442275-6471275-6463765-2712488-0633-
奥行(mm)165240230300120200
高さ(mm)320200260400240350
幅(mm)400320390470240300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング