17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワークトートバック

通常単価(税別)
4,4495,425特別価格
税込単価
4,8945,968特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ショルダー付で持ち運びが便利です。・未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。・外側に...

詳細を確認
  • 形状
    ワークバック
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    350
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    1140
  • 特長
    ショルダー付で持ち運びが便利です。未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。外側にも十分な収納ができます。
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 付属品
    ショルダーベルト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カラー

トラスココード

最小発注数量
389-7745
1個
-
389-7761
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4254,878
( 5,366 )
4日目
4,449
( 4,894 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショルダー付で持ち運びが便利です。
・未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。
・外側にも十分な収納ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークトートバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークトートバック
ツールバッグ TTB-470Y
ツールバッグ TTB-330Y
ツール&書類バッグ
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
ショルダーバッグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,449-5,6105,8835,57019,93214,889
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ワークバック24ポケット24ポケット27ポケット--
奥行(mm)200230240165300120
高さ(mm)350260200320400240
幅(mm)300390320400470240
質量(g)11401500100012704600.0410.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング