17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールロール TTR-450

ツールロール TTR-450

通常単価(税別)
2,162
税込単価
2,378
通常出荷日:1日目~2日目

ロール型のツールケース。【特長】・耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できる。・工具を整理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 高さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    460
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • ポケット数 (個)
    10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

使用例

使用例

  • 色:グレー
  • 材質:ポリエステル
  • 製造国:中国
品番幅×高さ(mm)ポケット数(個)質​量(g)
T​T​R​-​4​5​0460×32010250

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ベージュ
4989999398069
275-6498
250
1個
ブラック
4989999475999
818-3260
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162
( 2,378 )
2日目
2,162
( 2,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロール型のツールケース。
【特長】
・耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できる。
・工具を整理するためのポケットが10個付いている。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールロール TTR-450のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
スパナ入れ
4
満足度:4.0
スパナ入れに使っています。 サイズ別にスパナを入れてます。 バッと広げられて使いやすいです。
0人が参考にしています。
電気工事士試験
5
満足度:5.0
電気工事士試験で使う工具をまとめて試験会場に運ぶのにちょうど良かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールロール TTR-450
中山式 ツールホルダ
ワンタッチバケット
TRUSCO 電工バケツ
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
Magic Flash バックパック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,1623,530 -3,0904,02017,5699,000
通常出荷日1日目〜1日目〜11日目〜1日目2日目19日目
商品タイプ腰ベルト--
商品用途ツールバッグツールホルダー-ツールバッグ--
高さ(mm)320-340300520460
幅(mm)460-350-360300
材質1600デニールポリエステル高級牛革(ヌメ革)ポリエステル綿6号帆布ポリエステル(PVC加工)本体:ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング