17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミケース TAC-440BK
  • TAC-440BK
  • TAC-440SV

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミケース TAC-440BK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAC-440BK

2021年03月に販売終了となりました。

ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケース。
【特長】
・小物収納に便利なポケット付。
・内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護。
・バックル部分をロックできるカギ付。
・材質(本体):オールアルミ合金。
・材質(ハンドル):ABS樹脂。

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)
440×330×105
内寸(mm)
425×315×90
キーロック
カラー
ブラック
トラスココード
416-2927
重量(kg)
2.5
材質
オールアルミ合金
付属品
カギ:2個 ショルダーベルト:1本 収納ポケット:1枚
材質1
本体:オールアルミ合金
材質2
ハンドル:ABS樹脂

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト