17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中型車載用ツールボックス(中皿なし)

中型車載用ツールボックス(中皿なし)
通常単価(税別)
16,14828,886特別価格
税込単価
17,76331,775特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

スチール製の車載用収納箱。【特長】・配管工具箱のベストセラーFシリーズ。・30~40mmシリンダ錠取付...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

F-9001の外観

F-9001の外観

  • 材質:本体/スチール
  • 製造国:日本
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
F-501グリーン500×330×280取付可5.6
F-701グリーン700×330×280取付可7.4
F-901グリーン910×330×280取付可8.9
F-7001グリーン700×420×370取付可12.5
F-9001グリーン900×420×370取付可14.3
F-12001グリーン1200×420×370取付可17.3
F-14001グリーン1400×420×370取付可20.5

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
500×330×280
4989999510492
126-0367
5.6
10
1個
700×420×370
4989999510560
126-0391
12.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,148
( 17,763 )
2日目
28,886
( 31,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

スチール製の車載用収納箱。
【特長】
・配管工具箱のベストセラーFシリーズ。
・30~40mmシリンダ錠取付可能(別売)。
【用途】
・工具などの収納に。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中型車載用ツールボックス(中皿なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型車載用ツールボックス(中皿なし)
大型車載用ツールボックス(中皿なし)
中型車載用ツールボックス(間口900mm)
中型車載用ツールボックス(間口610mm)
万能アルミボックス BXA
ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アルインコDENSAN
通常価格16,148-97,942 -74,908 -83,22939,926 -112,750 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目2日目1日目8日目
カラーグリーングリーングリーングリーンシルバーレッド / ブラック
本体材質スチールスチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング