17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールボックス(シリンダ錠式)
トラスコ中山
ツールケース BX331
TONE
ツールケース BX322S
TONE
ツールボックス(キーロック式) TCBOX-4R

ツールボックス(キーロック式)

通常単価(税別)
39,596
税込単価
43,556
通常出荷日:1日目

キーロック式のツールボックス。【特長】・ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動く。・発...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    660×307×378
  • 本体材質
    スチール
  • カラー
    レッド
  • JANコード
    4989999393743
  • トラスココード
    302-1327
  • 引出し(段)
    4
  • 重量 (kg)
    23
  • 付属品
    発泡ゴムシート:6枚 カギ:2個
  • 材質1
    本体:スチール
  • 仕様1
    引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー、引き出し有効内寸: 1段目 間口160×奥行265×高さ47(mm)×3個、2~3段目 間口555×奥行265×高さ47(mm)、4段目 間口555×奥行265×高さ72(mm)

型番:

TCBOX-4R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

使用例

使用例

  • 引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー
  • 材質:本体/スチール
  • 付属品:発泡ゴムシート(6枚)、カギ(2個)
  • 製造国:台湾

引き出し有効内寸

  • 1段目:間口163×奥行270×高さ47mm×3個
  • 2~3段目:間口561×奥行270×高さ47mm
  • 4段目:間口561×奥行270×高さ67mm
品番引出し段数外寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
TCBOX-4Rレッド4660×307×378取付不可25.0

TCBOX-4Rの仕様・寸法情報

外寸(mm)
660×307×378
本体材質
スチール
カラー
レッド
JANコード
4989999393743
トラスココード
302-1327
引出し(段)
4
重量(kg)
23
付属品
発泡ゴムシート:6枚 カギ:2個
材質1
本体:スチール
仕様1
引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー、引き出し有効内寸: 1段目 間口160×奥行265×高さ47(mm)×3個、2~3段目 間口555×奥行265×高さ47(mm)、4段目 間口555×奥行265×高さ72(mm)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCBOX-4R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,596
( 43,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

キーロック式のツールボックス。
【特長】
・ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動く。
・発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくい。
・トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックする。
・キーロック式で引き出しにもロックがかかるので、大切な工具も安心して保管することができる。
【用途】
・自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適。
・車載工具箱としても最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールボックス(キーロック式)の型番TCBOX-4Rのページです。 型番TCBOX-4Rに関する仕様情報を記載しております。
ツールボックス(キーロック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールボックス(キーロック式)
2段式ツールボックス(ブルー)
ツールチェスト
ステンレスツールチェスト
3段式ツールボックス
特大山型ツールボックス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山HAZET東洋スチール
通常価格39,5967,62320,40944,05521,5736,823
通常出荷日1日目1日目19日目19日目1日目1日目
外寸(mm)660×307×378350×160×260395×220×250395×220×250530×200×200530×200×180
本体材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
カラーレッドブルーレッドシルバーブルーブルー
JANコード4989999393743498999970075645504143842354550414384242--
トラスココード302-1327120-1140394-0469394-0470--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング