17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2段式ツールボックス(両開き開閉式)

2段式ツールボックス(両開き開閉式)

通常単価(税別)
8,22718,794
税込単価
9,05020,673
通常出荷日:1日目

角はすべて丸味をつけ、使う人に優しい設計の2段式ツールボックス。【特長】・収容力が大きく、丈夫な両開き...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2段式ツールボックスの特長

GL-350-Bの画像/シリンダ錠取付可能(別売)

GL-350-Bの画像/シリンダ錠取付可能(別売)

GL-600-Bのみキャスター標準装備(お客様にて取付)

GL-600-Bのみキャスター標準装備(お客様にて取付)

中皿寸法図/仕切差込式(取り外し可)/中皿自体は取り外し不可

中皿寸法図/仕切差込式(取り外し可)/中皿自体は取り外し不可

(単位:mm)

  • 中皿付(スライド式)
  • 南京錠取付可(別売):φ4.8(直径4.8mm)。
  • 材質:本体・中皿/スチール。
  • 付属品:仕切板。
  • 製造国:日本
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
GL-350-Bブルー357×227×289350×218×108取付可3.9
GL-410-Bブルー417×227×289410×218×108取付可4.3
GL-470-Bブルー477×227×289470×218×108取付可4.8
GL-600-Bブルー607×227×305598×218×108取付可7.2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
352×220×289
350×218×108
4989999700763
121-3539
3.9
10
1個
412×220×289
410×218×108
4989999700770
121-3547
4.3
10
1個
472×220×289
470×218×108
4989999700787
121-3555
4.8
10
1個
600×220×305
598×218×108
4989999701654
121-3563
7.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,227
( 9,050 )
1日目
9,377
( 10,315 )
1日目
12,374
( 13,611 )
1日目
18,794
( 20,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

角はすべて丸味をつけ、使う人に優しい設計の2段式ツールボックス。
【特長】
・収容力が大きく、丈夫な両開き開閉式工具箱。
・中皿のパーツ仕切りは取り外し移動可能。
【用途】
・工具箱として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2段式ツールボックス(両開き開閉式)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
保守用の工具入れとして使っています
5
満足度:5.0
社内の機械装置の保守用工具ボックスとして使っています。社内で使用している人がいて、それを見て選びました。選択したポイント...もっと読む
0人が参考にしています。
工具箱
5
満足度:5.0
開けたときに中が見やすく、間仕切りを使って小物を分けるるので使いやすい。作りもしっかりしていて耐久性がありそう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段式ツールボックス(両開き開閉式)
2段式ツールボックス(ブルー)
ツールボックス(シリンダ錠式)
ツールボックス(キーロック式)
ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ
3段式ツールボックス(ブルー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,227-7,62316,86939,5963,384 -10,644 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
本体材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
カラーブルーブルーレッドレッドシルバーブルー
付属品仕切板仕切板発泡ゴムシート発泡ゴムシート:6枚 カギ:2個中皿-
材質1本体・中皿:スチール本体・中皿:スチール本体:スチール本体:スチール本体:SUS430本体・中皿:スチール

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング