17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO トランク型工具箱

TRUSCO トランク型工具箱

通常単価(税別)
1,4905,150特別価格
税込単価
1,6395,665特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型のトランク型ツールボックス。【特長】・スチール製工具箱。

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-190(ブルー)/T-190SV(シルバー)

T-190(ブルー)/T-190SVの画像

T-190(ブルー)/T-190SVの画像

T-190SVオープン時の画像

T-190SVオープン時の画像

  • 片開き構造。
  • 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利。
  • 材質:本体/スチール。
  • 製造国:日本。
  • 注意:中皿はついていない。

製品仕様

品番フック横滑り防止溝外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
T-190ブルーなしあり203×109×56.0186×88×41取付不可0.4
T-190SVシルバーなしあり203×109×56.0186×88×41取付不可0.4

T-150(ブルー)/T-150SV(シルバー)

T-150(ブルー)/T-150SV(シルバー)の画像

T-150(ブルー)/T-150SV(シルバー)の画像

T-150SVオープン時の画像

T-150SVオープン時の画像

  • 片開き構造。
  • 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利。
  • 材質:本体/スチール。
  • 製造国:日本。
  • 注意:中皿はついていない。

製品仕様

品番フック横滑り防止溝外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
T-150ブルーなしあり154×105×52.0137×88×41取付不可0.30
T-150SVシルバーなしあり154×105×52.0137×88×41取付不可0.30

T-320(ブルー)/T-320SV(シルバー)/T-320-OD(OD)/T-350(ブルー)/T-350SV(シルバー)

T-320(ブルー)/T-320SV(シルバー)/T-320-OD(OD)/T-350(ブルー)/T-350SV(シルバー)の画像、シリンダ錠取付可能(別売)

T-320(ブルー)/T-320SV(シルバー)/T-320-OD(OD)/T-350(ブルー)/T-350SV(シルバー)の画像
シリンダ錠取付可能(別売)

T-350SVオープン時の画像

T-350SVオープン時の画像

  • 片開き構造。
  • 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利(T-320/T-320SV/T-320-ODを除く)。
  • シリンダ錠の取り付けが可能。
  • 材質:本体/スチール。
  • 製造国:日本。
  • 注意:中皿はついていない。

製品仕様

品番フック横滑り防止溝外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
T-320ブルーありなし333×137×96.5311×115×66取付可1.0
T-320SVシルバーありなし333×137×96.5311×115×66取付可1.0
T-320-ODODありなし333×137×96.5311×115×66取付可1.0
T-350ブルーありあり373×163×102.0351×141×72取付可1.3
T-530SVシルバーありあり373×163×102.0351×141×72取付可1.3

TB-362/TB-412

TB-412・TB-362の画像/シリンダ錠取付可能(別売)/小物入れ(中皿)付

TB-412・TB-362の画像/シリンダ錠取付可能(別売)/小物入れ(中皿)付

中皿寸法図(内寸)199×46×32mm/中皿取り外し可

中皿寸法図(内寸)199×46×32mm/中皿取り外し可

  • サイドに中皿付き。
  • 材質:本体/スチール、中皿ポリプロピレン(PP)。
  • 付属品:中皿。
  • 製造国:日本。

製品仕様

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
TB-362ブルー382×222×151357×197×82取付可1.6
TB-412ブルー431×222×162399×189×94取付可2.0

T-360/T-410

T-140・T-360の画像/シリンダ錠取付可能(別売)/小物入れ(中皿)付

T-140・T-360の画像/シリンダ錠取付可能(別売)/小物入れ(中皿)付

中皿寸法図(内寸)199×46×32mm/中皿取り外し可

中皿寸法図(内寸)199×46×32mm/中皿取り外し可

T-410積み重ね使用例

T-410積み重ね使用例

製品仕様

  • サイドフック。
  • 積み重ね自由の便利な設計。
  • 片開き開閉式。
  • 材質:本体/スチール、中皿ポリプロピレン(PP)。
  • 付属品:中皿。
  • 製造国:日本。
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
T-360ブルー382×222×95367×200×52.5取付可1.6
T-410ブルー431×222×110417×207×67.0取付可1.9

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 中皿

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

中皿

重量

(kg)

付属品

材質2

最小発注数量
-
-
-
4989999489590
856-3677
-
0.15
-
-
1個
142×105×52.0
141×94×41
ブルー
4989999700541
120-0895
なし
0.3
-
-
1個
142×105×52.0
141×94×41
シルバー
4989999241280
328-7963
なし
0.3
-
-
1個
192×109×56.0
191×92×41
ブルー
4989999700558
120-0909
-
0.4
-
-
1個
-
-
-
4989999489545
856-3672
-
0.4
-
-
1個
-
-
-
4989999489583
856-3676
-
0.4
-
-
1個
192×109×56.0
191×92×41
シルバー
4989999241297
328-7971
-
0.4
-
-
1個
320×137×96.5
319×123×66
ブルー
4989999700565
120-0917
なし
1
-
-
1個
320×137×96.5
319×123×66
シルバー
4989999241303
328-7980
なし
1
-
-
1個
359×163×102.0
358×149×72
ブルー
4989999700572
120-0925
-
1.3
-
-
1個
359×163×102.0
358×149×72
シルバー
4989999241310
328-7998
-
1.3
-
-
1個
382×222×95
367×200×52.5
ブルー
4989999700589
120-1077
-
1.6
中皿
中皿:ポリプロピレン(PP)
1個
368×222×151
367×207×82
ブルー
4989999700619
120-0992
-
1.6
中皿
中皿:ポリプロピレン(PP)
1個
418×222×162
417×207×94
ブルー
4989999700626
120-1000
-
2
中皿
中皿:ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目
1,579
( 1,737 )
1日目
1,579
( 1,737 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,740
( 3,014 )
1日目
2,740
( 3,014 )
1日目
3,315
( 3,647 )
1日目
4,0013,391
( 3,730 )
1日目
5,1504,120
( 4,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型のトランク型ツールボックス。
【特長】
・スチール製工具箱。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO トランク型工具箱のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
工具保存用
3
満足度:3.0
工具を入れて使っていますが、金属製で長持ちです。 5年以上は使っておりますが壊れません。 重量があるので持ち運びは向いて...もっと読む
2人が参考にしています。
機械修理
3
満足度:3.0
フタのロックが弱く単体での移動は不安です。机上での使用に向いていると思われます。
1人が参考にしています。
工具入れに
5
満足度:5.0
同製品を10数年使用しました。流石スチール製は長持ちしますね
1人が参考にしています。
工具の保管用
5
満足度:5.0
丈夫で金属製では価格も手ごろだと思います。サイズも気に入ってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO トランク型工具箱
山型ツールボックス スチール製工具箱
プラボックス付工具箱
ジャンボ山型ツールボックス
ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ
工具箱 PT-36B・PT-430B
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,490-2,390 -6,252 -23,648 -4,037 -4,357
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
本体材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体・中皿:スチール本体:SUS430本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング