17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロツールボックス TTB-905 TTB-905

プロツールボックス TTB-905

通常単価(税別)
5,3024,440
税込単価
5,8324,884
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

付属の中皿で工具の整理整頓が簡単にできるプロツールボックス。【特長】・穴径5.5mmシリンダ錠取り付け...

詳細を確認
  • 中皿
    あり
  • 外寸 (mm)
    442×238×207
  • 内寸 (mm)
    413×200×160
  • 本体材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 南京錠取付
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4989999041910
  • トラスココード
    389-4827
  • 耐荷重 (kg)
    30
  • 重量 (kg)
    2.33
  • 付属品
    中皿、クリアパーツケース2個
  • 材質2
    取手・バックル:ABS樹脂
  • シリンダ錠
    穴径5.5mmシリンダ錠取付可能(別売)

型番:

TTB-905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TTB-905の外観

TTB-905

TTB-905のセット内容一覧

TTB-905のセット内容一覧

開扉時と中皿の外観

開扉時と中皿

製品の基本仕様・特長

  • 小型のクリアパーツボックスを取り外すことができ、携帯に便利です。
  • 色:ブラック
  • 外寸:幅442×奥行238×高さ207mm
  • 有効内寸:幅413×奥行200×高さ160mm
  • 質量:2.33kg

図面

TTB-905

プロツールボックス TTB-905 図面

TTB-905の仕様・寸法情報

中皿
あり
外寸(mm)
442×238×207
内寸(mm)
413×200×160
本体材質
ポリプロピレン(PP)
南京錠取付
カラー
ブラック
JANコード
4989999041910
トラスココード
389-4827
耐荷重(kg)
30
重量(kg)
2.33
付属品
中皿、クリアパーツケース2個
材質2
取手・バックル:ABS樹脂
シリンダ錠
穴径5.5mmシリンダ錠取付可能(別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTB-905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3024,440
( 4,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属の中皿で工具の整理整頓が簡単にできるプロツールボックス。
【特長】
・穴径5.5mmシリンダ錠取り付け可能(別売)。
・耐荷重:30kg。
・クリアポケット1個付き。
・本体材質:ポリプロピレン(PP)/取手、バックル材質:ABS樹脂。
・付属品:中皿、クリアパーツケース(2個)。
・製造国:台湾。
【用途】
・工具や小物の整理整頓、収納に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • バンパーボックス 画像

    トラスコ中山

    バンパーボックス

    耐衝撃性コーポリマー使用のため軽量の上、衝撃に強く、高強度です。バックルはポリカーボネート。二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロツールボックス TTB-905の型番TTB-905のページです。 型番TTB-905に関する仕様情報を記載しております。
プロツールボックス TTB-905のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
工具箱
5
満足度:5.0
上部に小物入れがあるのが便利です サイズもちょうど良く必要な工具がすべて入りました
1人が参考にしています。
小物手作業工具の収納・運搬
5
満足度:5.0
大きさもちょうどよく、これ以上大きくなると持ち運びに重すぎるので、使い勝手が良いです。丈夫なので多少荒く扱っても壊れない...もっと読む
1人が参考にしています。
工具・小部品入れ
4
満足度:4.0
思ったよりも小物を収納するスペースがあり、使い勝手は良い。 底の部分には比較的大き目の工具も入る。 上の部分の透明の小物...もっと読む
1人が参考にしています。
工具管理室の整理
5
満足度:5.0
仕切りがたくさんあり、整理整頓がしやすく使いやすい。また、持ち運び(持ち出し)も容易に出来る為、使い勝手が良い。
1人が参考にしています。
工場工具入
4
満足度:4.0
プロツールとのことで期待して購入。大きさは大き目で希望通り。 パーツ入れが沢山あり使い勝手もよさそうだが、仕切り部分の品...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロツールボックス TTB-905
プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD
ツールボックス L-Boxx
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
340x190x168mm中皿付工具箱(防滴構造)EA508WB-1
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
メーカートラスコ中山トラスコ中山クニペックスエスコエスコエスコ
通常価格5,3022,65618,4141,5702,8201,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
中皿ありありなしありありなし
外寸(mm)442×238×207380×178×145442(間口)×357(奥行)×151(高さ)350(W)×190(D)×140(H)340(W)×190(D)×168(H)342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)413×200×160357×150×87375(間口)×311(奥行)×107(高さ)315(W)×145(D)×105(H)315(W)×156(D)×111(H)305(W)×163(D)×137(H)
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ABSプラスチックABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)
南京錠取付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング