17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD TTB-901

プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD

通常単価(税別)
2,656
税込単価
2,922
通常出荷日:1日目

コンパクトで小物の整理に便利な工具箱。【特長】・中皿で工具の整理整頓が簡単にできる。【用途】・工具や小...

詳細を確認
  • 中皿
    あり
  • 外寸 (mm)
    380×178×145
  • 内寸 (mm)
    357×150×87
  • 本体材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 南京錠取付
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4989999041897
  • トラスココード
    389-4801
  • ブラック
  • 容積(L)
    4
  • 耐荷重 (kg)
    20
  • 重量 (kg)
    0.89
  • 付属品
    中皿
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    取手、バックル:ABS樹脂
  • シリンダ錠
    穴径4.5mmシリンダ錠取付可能(別売)

型番:

TTB-901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

中皿で工具の整理整頓が簡単

中皿で工具の整理整頓が簡単

  • 穴径4.5mmシリンダ錠取付可能(別売)
  • 耐荷重:20kg
  • 材質:本体/ポリプロピレン(PP)、取手・バックル/ABS樹脂
  • 付属品:中皿
  • 製造国:台湾
型番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(g)
TTB-901ブラック380×178×145357×150×87取付可890

外形図

TTB-901の外観

TTB-901

中皿寸法図

中皿

TTB-901の仕様・寸法情報

中皿
あり
外寸(mm)
380×178×145
内寸(mm)
357×150×87
本体材質
ポリプロピレン(PP)
南京錠取付
カラー
ブラック
JANコード
4989999041897
トラスココード
389-4801
ブラック
容積(L)
4
耐荷重(kg)
20
重量(kg)
0.89
付属品
中皿
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
取手、バックル:ABS樹脂
シリンダ錠
穴径4.5mmシリンダ錠取付可能(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTB-901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,656
( 2,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで小物の整理に便利な工具箱。
【特長】
・中皿で工具の整理整頓が簡単にできる。
【用途】
・工具や小物の整理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロツールボックス TTB-901・TTB-901ODの型番TTB-901のページです。 型番TTB-901に関する仕様情報を記載しております。
プロツールボックス TTB-901・TTB-901ODのレビュー
3.3平均満足度:3.38件のレビュー
工具箱
1
満足度:1.0
安かったので買ったのですが、蓋が開きにくいです。 引っかかる感じでスムーズに開きません。 安物なので、樹脂成型で歪んでい...もっと読む
1人が参考にしています。
ハンディー測定器保管用に
3
満足度:3.0
ハンディー測定器を保管するように購入。 サイズ的にもちょうどいいですが 蓋ロック機構が少し緩いです。
0人が参考にしています。
工具入れ
3
満足度:3.0
工具入れとして使用しました。 安価で一般的な工具箱です。 ガシガシ使っても壊れません。
0人が参考にしています。
工具箱に
4
満足度:4.0
一般工具箱として使っています。 頑丈で多少のことでは破損しません。
0人が参考にしています。
工具の整理
5
満足度:5.0
5S活動の一環として一人ひとつ購入しました。いろいろな部品や工具、細かいものも収納できてとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD
プロツールボックス TTB-905
ツールボックス L-Boxx
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
340x190x168mm中皿付工具箱(防滴構造)EA508WB-1
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
メーカートラスコ中山トラスコ中山クニペックスエスコエスコエスコ
通常価格2,6565,30218,4141,5702,8201,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
中皿ありありなしありありなし
外寸(mm)380×178×145442×238×207442(間口)×357(奥行)×151(高さ)350(W)×190(D)×140(H)340(W)×190(D)×168(H)342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)357×150×87413×200×160375(間口)×311(奥行)×107(高さ)315(W)×145(D)×105(H)315(W)×156(D)×111(H)305(W)×163(D)×137(H)
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ABSプラスチックABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)
南京錠取付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング