ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電設工具セット

電設工具セット TR-D18
通常単価(税別)
49,03244,525
税込単価
53,93548,978
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選した19点セット。【特長】・工具箱は、強度、耐久性に優れ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TR-D18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-D18の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
19
外寸(mm)
420×231×220
カラー
ブラック
トラスココード
301-9110
材質1
ツールケース:ポリプロピレン(PP)再生材50%
重量(kg)
5.7
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TR-D18
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,03244,525
( 48,978 )
4日目

詳細情報

基本情報

工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選した19点セット。
【特長】
・工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用。
【用途】
・屋外の電気工事や備品として。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

外観

外観

セット内容

セット内容

品番ケース寸法(mm)
間口×奥行×高さ
セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
TR-D18420×231×220195.7

セット内容

ブランド名商品名品番
OH工業電工レンチハンマー先切り17mm スチールパイプ柄DS-17
TRUSCO塩ビ管カッター45mmTEC45
神沢自在鋸(押切用)K-414-040090
TRUSCOウォーターポンププライヤー250mmTWP-250
ツノダペンチ200mmCP-200
ツノダ強力ニッパ150mmCN-160
ツノダラジオペンチ150mmRP-150
ツノダケーブルカッター200mmCA-38
TRUSCOワイヤストリッパー(太線用)TWS-1
TRUSCO圧着ペンチ(接続端子用)TAP-5
BROWNクッション電工ドライバー(マグネット入り)(-)6×100D-6060-6.3-100
BROWNクッション電工ドライバー(マグネット入り)(+)NO.2×100D-6060-2-100
TRUSCO検電器付ドライバーセット6本組(低圧用)TED-526
TRUSCOポケットレベル水平器PL-13
TRUSCOリング式六角棒レンチセット8本組GR8-210
TRUSCO追い番目盛コンベックス19mm幅5.5mTRC-1955OB
未来工業電工用ナイフ(ケース付)DM-11
TRUSCO安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズJT-39
TRUSCOバンパーボックス 全長420mmTFP-410

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電設工具セットの型番TR-D18のページです。 型番TR-D18に関する仕様情報を記載しております。
電設工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電設工具セット
ピカイチ プロ用配管工具セット
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B
工具セット メカビット
[58個組]工具セットEA689SE-3
工具セット S-80(電源100V)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KAKURI(角利産業)エスコホーザン
通常価格49,03252,20216,50013,61426,596102,044
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目3日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)19249615878
外寸(mm)420×231×220576×256×185W460×D20×H320355×310×82535×345×100460×145×340
カラーブラックブラックグレーブラックグリーンシルバー
トラスココード301-9110365-5831363-9508---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング