17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストームケース 大型プロテクターツールケース

通常単価(税別)
63,19781,239
税込単価
69,51789,363
通常出荷日:1日目~4日目

ライトユーザー向けの大型のプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃に強くウレタンフォームで...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ストームケース 大型プロテクターツールケースの外形図と寸法

ストームケース 大型プロテクターツールケースの寸法図(型番:IM2975OD参照)

ストームケース 大型プロテクターツールケースの寸法図(型番:IM2975OD参照)

IM2875タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2875BKウレタンフォーム付11.16
IM2875ODODウレタンフォーム付11.16
IM2875NFBKウレタンフォームなし9.12
IM2875NFODODウレタンフォームなし9.12
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ):632×602×333mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):571×536×289mm。
  • キャスター付き。
  • 伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:7.8mm(南京錠別売)。

IM2950タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2950BKウレタンフォーム付13.02
IM2950ODODウレタンフォーム付13.02
IM2950NFBKウレタンフォームなし9.43
IM2950NFODODウレタンフォームなし9.43
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ):795×518×310mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):736×457×267mm。
  • キャスター付き。
  • 伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:7.8mm(南京錠別売)。

IM2975タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2975BKウレタンフォーム付13.38
IM2975ODODウレタンフォーム付13.38
IM2975NFBKウレタンフォームなし10.34
IM2975NFODODウレタンフォームなし10.34
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ):795×518×394mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):736×457×350mm。
  • キャスター付き。
  • 伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:7.8mm(南京錠別売)。

IM3075タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM3075BKウレタンフォーム付20.41
IM3075ODODウレタンフォーム付20.41
IM3075NFBKウレタンフォームなし14.29
IM3075NFODODウレタンフォームなし14.29
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ):845×620×490mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):757×528×452mm。
  • キャスター付き。
  • 伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:7.8mm(南京錠別売)。

このシリーズの特長

種精密機器の保管例。

種精密機器の保管例。

1.開閉ラッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

1.開閉ラッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

2.Oリング/完全防水を実現。

2.Oリング/完全防水を実現。

3.ウレタンフォーム(基本構成):上段(上フタ側)/波状フォーム、下段(本体側)/フォーム。

3.ウレタンフォーム(基本構成):上段(上フタ側)/波状フォーム、下段(本体側)/フォーム。

4.自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはウレタンフォームは付属していません。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(kg)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
795×518×394
736×457×350
ブラック
0825494002367
420-7165
-
13.38
ウレタンフォーム付
10
1個
795×518×394
736×457×350
ブラック
0825494002350
420-7173
10300.0
10.34
ウレタンフォームなし
10
1個
845×620×490
757×528×452
ブラック
0825494004200
420-7211
14300.0
14.29
ウレタンフォームなし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,920
( 79,112 )
1日目
63,197
( 69,517 )
1日目
81,239
( 89,363 )
4日目

詳細情報

基本情報

ライトユーザー向けの大型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強くウレタンフォームで中身を保護。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチが付属。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている軽量でもタフなボディで展開。
・搬送、運搬時に便利な、キャスターと伸縮ハンドルが付属。
・ウレタンフォーム付きと、無のタイプの2つのタイプであり、使用用途により選択可能。
【用途】
・各種精密機器などを安全に運搬、保管する際に最適。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストームケース 大型プロテクターツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストームケース 大型プロテクターツールケース
ラージケース 大型プロテクターツールケース
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース
ストームケース IM2750
ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格63,197-51,246 -24,78250,37965,69132,138
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目1日目1日目
本体材質HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
仕様フタ部キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)南京錠径:7.8mm(南京錠別売)キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
よく一緒に購入される商品

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング