17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストームケース IM2750

通常単価(税別)
61,508
税込単価
67,659
通常出荷日:1日目

ライトユーザー向けの大型のプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境を耐え...

詳細を確認

型番:

IM2750BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

水やほこり、衝撃に強いプロテクターツールケース

産業界においても精密機器の搬送、運搬用に利用されている。

産業界においても精密機器の搬送、運搬用に利用されている。

使用例。

使用例。

ストームケース 大型プロテクターツールケースの外形図と寸法

ストームケースの外形図(IM2750BK)。

ストームケースの外形図(IM2750BK)。

品番タイプ質量
(kg)
IM2750BKウレタンフォーム付10.61
  • 外寸(間口×奥行×高さ):625×500×366mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):559×432×322mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

この商品の機能

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

Oリング:完全防水を実現。

Oリング:完全防水を実現。

ウレタンフォーム(基本構成)。

ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

IM2750BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
625×500×366
内寸(mm)
559×432×322
本体材質
HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
カラー
ブラック
JANコード
0825494000660
トラスココード
420-7041
重量(kg)
10.61
詳細タイプ
ウレタンフォーム付
仕様フタ部
キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IM2750BK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,508
( 67,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

ライトユーザー向けの大型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境を耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている、軽量でタフなボディ。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く利用。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・ケースの中身を保護するウレタンフォーム付きと無しの2つのタイプがあり、使用目的により選択可能。
【用途】
・パソコンや大型の計測機器等の各種精密機器を安全に運搬、保管をする際に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストームケース IM2750の型番IM2750BKのページです。 型番IM2750BKに関する仕様情報を記載しております。
ストームケース IM2750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストームケース IM2750
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース
ラージケース 大型プロテクターツールケース
ミディアムケース 1440
ミディアムケース 1430
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格61,50823,20347,08047,892 -36,554 -22,148
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ本体-本体---
外寸(mm)625×500×366462×213×170560×455×265630×500×302500×305×457430×244×341
内寸(mm)559×432×322432×160×157517×392×229553×424×270434×190×406344×146×297
本体材質HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
カラーブラック-ブラック--ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング