17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

プロテクターツールケース ラージケース

通常単価(税別)
43,752141,159特別価格
税込単価
48,127155,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

過酷な環境を耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃に強く、...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様詳細

ラージケース ウレタンフォーム付・ウレタンフォーム無の寸法図(型番:1690BK参照)

1600タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1600BKウレタンフォーム付6.4
  • 外寸(間口×奥行×高さ):616×493×220mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):544×419×200mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1630タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1630BKウレタンフォーム付16.33
  • 外寸(間口×奥行×高さ):794×615×444mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):703×533×394mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1640タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1640BKウレタンフォーム付17.24
  • 外寸(間口×奥行×高さ):691×698×414mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):602×609×353mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の機能

計測機器の保管例。

計測機器の保管例。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

型番リスト

表示件数

緩衝材

外寸

(mm)

内寸

(mm)

キャスター

カラー

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
あり
616×493×220
544×419×200
なし
ブラック
0019428020170
420-5880
6.4
10
1個
なし
616×493×220
544×419×200
なし
ブラック
0019428016807
420-5898
5.9
10
1個
あり
794×615×444
703×533×394
あり
ブラック
0019428059286
420-6002
16.33
10
1個
なし
794×615×444
703×533×394
あり
ブラック
0019428059293
420-6011
14.06
10
1個
あり
691×698×414
602×609×353
あり
ブラック
0019428058234
420-6045
17.24
10
1個
なし
691×698×414
602×609×353
あり
ブラック
0019428059699
420-6053
15.42
10
1個
あり
802×584×495
716×499×448
あり
ブラック
0019428087821
420-6126
19.12
10
1個
なし
802×584×495
716×499×448
あり
ブラック
0019428087913
420-6134
15.49
10
1個
あり
847×722×463
762×635×381
あり
ブラック
0019428059309
420-6169
19.5
10
1個
なし
847×722×463
762×635×381
あり
ブラック
0019428060695
420-6177
15.42
10
1個
なし
847×722×463
762×635×381
あり
グリーン
0019428067564
420-6185
15.42
10
1個
あり
952×689×365
863×609×317
あり
ブラック
0019428071431
420-6282
17.24
10
1個
なし
952×689×365
863×609×317
あり
ブラック
0019428080723
420-6291
13.61
10
1個
あり
952×689×365
863×609×317
あり
グリーン
0019428092986
420-6312
17.24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,752
( 48,127 )
1日目
49,88042,841
( 47,125 )
4日目
90,052
( 99,057 )
1日目
96,67784,341
( 92,775 )
4日目
68,158
( 74,974 )
1日目
81,90971,252
( 78,377 )
1日目
83,023
( 91,325 )
1日目
105,84888,054
( 96,859 )
4日目
131,124108,977
( 119,875 )
1日目
83,640
( 92,004 )
1日目
117,29397,259
( 106,985 )
4日目
141,159117,613
( 129,374 )
1日目
128,306106,558
( 117,214 )
1日目
141,159117,613
( 129,374 )
4日目

詳細情報

基本情報

過酷な環境を耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディとして展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルから信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く用いられている。
【用途】
・大型の計測機器などの運搬、保管をする際に最適。
・カメラ資材一式などを、屋外や屋内に頻繁に移動する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース ラージケースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1600BKのフォームの厚み、切れ目の有無を教えてください。
A
1600BKのフォームの厚みは、上段(上フタ側)が約5.1cm、下段(本体側)の底敷フォームが約2.5cmです。中段(本体側)のフォームには1インチ(約2.54cm)角で切れ目が入っており、収容物の形状に合わせて切り抜くことができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース ラージケース
ヴォールトケース 固形フォーム付
ラージケース 大型プロテクターツールケース
ラージケース 1780
ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース
プロテクターツールケース キャスター付
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカントラスコ中山
通常価格43,752-10,041 -47,892 -112,34547,08020,762 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ本体---本体本体
防水・防塵性能IP67あり----
南京錠取付---
キーロックなし-----
自動気圧調整バルブあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング