17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャスターセット 0357・0507 0357
  • 507
  • 0357

キャスターセット 0357・0507

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目

各種ペリカンケース専用キャスターのツールセット。【特長】・ペリカンラージケースの0350、0370、0...

詳細を確認
  • 対応商品
    プロテクターケース
  • 本体型番
    ペリカンケース0350、0370
  • JANコード
    0019428108847
  • トラスココード
    420-4867
  • タイプ
    ラージケース用キャスター
  • 質量(g)
    4240

型番:

0357
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

品番適合本体質量
(kg/セット)
0357ペリカンケース0350、03704.24
  • 4個セット。

この商品の特長

取り付け詳細写真。

取り付け詳細写真。

使用例。

使用例。

0357の仕様・寸法情報

対応商品
プロテクターケース
本体型番
ペリカンケース0350、0370
JANコード
0019428108847
トラスココード
420-4867
タイプ
ラージケース用キャスター
質量(g)
4240
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0357
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種ペリカンケース専用キャスターのツールセット。
【特長】
・ペリカンラージケースの0350、0370、0500、0550のキャスターのパーツ部品として展開。
・キャスター4個セットとして展開している。
・型番:0357はペリカンラージケースの0350、0370に適合。
・型番:0507はペリカンラージケースの0500、0550に適合。
【用途】
・各種ペリカンケース用キャスターとして最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターセット 0357・0507の型番0357のページです。 型番0357に関する仕様情報を記載しております。
キャスターセット 0357・0507のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターセット 0357・0507
シャッター付サービスボードセット
トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)
スポンジ内材30mm/50mm
収納トレイ
ドライバスタンド・T形レンチホルダⅡ・スプレー缶ホルダ
メーカーペリカンTONETONEマキタKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格15,0009003,6367,692 -6,200 -5,097 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜1日目〜1日目
対応商品プロテクターケース--工具箱・ツールボックスツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア-
本体型番ペリカンケース0350、0370-----
JANコード0019428108847-----
トラスココード420-4867-----
タイプラージケース用キャスター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング