ツール用品技術窓口

確定しました

ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

通常単価(税別)
66,412
税込単価
73,053
通常出荷日:1日目

大型でキューブタイプのプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケ...

詳細を確認

型番:

0340NFBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0340NFBKの仕様・寸法情報

外寸(mm)
520×520×489
内寸(mm)
457×457×457
本体材質
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
カラー
ブラック
JANコード
0019428048679
トラスココード
420-4816
質量(g)
10900.0
重量(kg)
10.89
詳細タイプ
ウレタンフォームなし
仕様フタ部
キャリーハンドル キャスター付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
RoHS?
10
-
-

商品情報

過酷な環境を耐えうるツールケース

大型の計測機器などの運搬に利用可能。

大型の計測機器などの運搬に利用可能。

フタのオープン時。

フタのオープン時。

使用例。

使用例。

ラージケースの外形図と仕様

ラージケースの寸法図(型番:0340BK参照)

ラージケースの寸法図(型番:0340BK参照)

340タイプ

品番タイプ質量
(kg)
0340BKウレタンフォーム付13.50
0340ODODウレタンフォーム付13.50
0340NFBKウレタンフォームなし10.89
0340NFODODウレタンフォームなし10.89
  • 外寸(間口×奥行×高さ):520×520×489mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):457×457×457mm。
  • 伸縮ハンドル付。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

350タイプ

品番タイプ質量
(kg)
0350BKウレタンフォーム付14.52
0350NFBKウレタンフォームなし11.79
  • 外寸(間口×奥行×高さ):571×569×540mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):508×508×508mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。
  • キャスター別売。

370タイプ

品番タイプ質量
(kg)
0370BKウレタンフォーム付18.6
0370ODODウレタンフォーム付18.6
0370NFBKウレタンフォームなし14.5
0370NFODODウレタンフォームなし14.5
  • 外寸(間口×奥行×高さ):673×673×641mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):609×609×609mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。
  • キャスター別売り。

この商品の機能

各種精密機器を安全保管。

各種精密機器を安全保管。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。

型番リスト

表示件数
型番
0340NFBK

外寸

(mm)

内寸

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(kg)

仕様フタ部

RoHS?最小発注数量
520×520×489
457×457×457
ブラック
0019428048679
420-4816
10900.0
10.89
キャリーハンドル キャスター付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,412
( 73,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型でキューブタイプのプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディとして展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く採用。
【用途】
・パソコンや大型の計測機器など、かさのある精密機器を安全に運搬、保管をする際に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケースの型番0340NFBKのページです。 型番0340NFBKに関する仕様情報を記載しております。
ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機材の収納に使用
4
満足度:4.0
以前からこの商品を他の機材を収納する際にも使用しており、統一するため今回リピートで購入しました。精密機器を収納しておりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース
ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース
ラージケース 1780
ラージケース 大型プロテクターツールケース
ストームケース 大型プロテクターツールケース
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格66,41247,080112,34547,892 -59,174 -23,203
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜4日目
本体材質耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
詳細タイプウレタンフォームなしウレタンフォーム付ウレタンフォーム付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング