17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミディアムケース 1510

通常単価(税別)
46,501
税込単価
51,151
通常出荷日:5日目

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォー...

詳細を確認

型番:

1510BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミディアムケース 1510

伸縮ハンドル、キャスター付。

伸縮ハンドル、キャスター付。

製品仕様

品番タイプ質量
(kg)
1510BKウレタンフォーム付6.17
  • 外寸(間口×奥行×高さ):559×351×229mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):501×279×193mm。
  • キャスター付。
  • 伸縮ハンドル付。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の機能

精密機器の保管例。

精密機器の保管例。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

1510BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
559×351×229
内寸(mm)
501×279×193
本体材質
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
カラー
ブラック
JANコード
0019428037147
トラスココード
420-5723
質量(g)
6200.0
重量(kg)
6.17
詳細タイプ
ウレタンフォーム付
仕様フタ部
キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1510BK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,501
( 51,151 )
5日目

詳細情報

基本情報

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームがついてケースの中身を保護する。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えているタフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く用いられている。
【用途】
・各種精密機器などを安全に運搬、保管する際に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミディアムケース 1510の型番1510BKのページです。 型番1510BKに関する仕様情報を記載しております。
ミディアムケース 1510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミディアムケース 1510
ミディアムケース 1440
ミディアムケース 1430
ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース
ストームケース IM2750
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格46,50139,039 -23,65550,37965,69124,782
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプ本体--本体本体-
外寸(mm)559×351×229500×305×457430×244×341560×455×265625×500×366462×213×170
内寸(mm)501×279×193434×190×406344×146×297517×392×229559×432×322432×160×157
本体材質耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
カラーブラック-ブラックブラックブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング