17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロケース(小型精密機器用)

通常単価(税別)
4,2418,998
税込単価
4,6659,898
通常出荷日:1日目~2日目

小型精密機器など小物類の運搬、保管に適した超小型のプロテクターツールケース。【特長】・高い気密性、防水...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高い気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたツールケース

水や、衝撃に強い。

水や、衝撃に強い。

腕時計や携帯電話を収納できる。

腕時計や携帯電話を収納できる。

マイクロケースの外形図と仕様

マイクロケースの外形図。

マイクロケースの外形図。

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
1010BK149×103×54111×73×430.18
1010BL149×103×54111×73×430.18
1020BK173×121×54135×90×430.25

材質:本体/耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の使用上の注意

  • ※ ウレタンフォームはついていません。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外寸

(mm)

内寸

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
本体
149×103×54
111×73×43
ブラック
0019428079239
420-4964
0.18
10
1個
本体
149×103×54
111×73×43
ブルー
0019428079253
420-4972
0.18
10
1個
本体
173×121×54
135×90×43
ブラック
0019428081409
420-5006
0.25
10
1個
本体
191×129×54
165×98×44
ブラック
0019428083175
420-5081
0.32
10
1個
本体
251×142×67
209×108×57
ブラック
0019428083946
420-5162
0.45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,241
( 4,665 )
1日目
4,241
( 4,665 )
1日目
5,574
( 6,131 )
2日目
5,928
( 6,521 )
1日目
8,998
( 9,898 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型精密機器など小物類の運搬、保管に適した超小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている。
・水やほこり、衝撃に強く、タフツールケースとして世界的に有名。
・水中1mの深さに30分まで沈めるテストを行っている。
【用途】
・腕時計や携帯電話を収納する際に利用可能。
・電子メディア、小型精密機器など小物類の運搬、保管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロケース(小型精密機器用)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
計測器の保管
4
満足度:4.0
計測器の保管に使用しています。 気密性も高いので質はとても良いです。
0人が参考にしています。
防湿保管させたい小物に使用
5
満足度:5.0
気密性が高いのでシリカゲルを一緒に入れて保管用箱として使用しています。非常に使いやすいです。湿気もありません。
0人が参考にしています。
計器保管
5
満足度:5.0
 小型計器等の保管に使っています。  ペリカンだけあって落としても踏んでも大丈夫、雨がかかろうが心配無しなので、雨の日の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロケース(小型精密機器用)
ストームケース 小型プロテクターツールケース
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
ストームケース 大型プロテクターツールケース
ストームケース IM2750
ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格4,241-17,889 -24,78263,197 -65,69149,799 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
本体材質耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
仕様フタ部カラビナ付 IP67南京錠径:7.8mm(南京錠別売)南京錠径:7.8mm(南京錠別売)キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング