17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木ハンマー TWH

木ハンマー TWH

通常単価(税別)
1,4311,850
税込単価
1,5742,035
通常出荷日:1日目

ワークに傷がつきにくいハンマー。【特長】・軽くて丈夫。【用途】・板金/木工/建築などに使用。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木ハンマーの詳細

TWH-12/TWH-14/TWH-16 使用イメージ

TWH-12/TWH-16 使用イメージ

製品仕様

TWH-12/TWH-16

  • 材質:頭部:アッシュ/柄:ヒッコリー
  • 製造国:中国
TWH-12/TWH-14/TWH-16 寸法図

TWH-12/TWH-16 寸法図

品番頭径
(mm)
頭長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TWH-1248108305282
TWH-1662133342475

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 頭径(mm)

  • 頭長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

最小発注数量
48
108
305
4989999119183
366-9424
282.000
48
108
1個
62
133
342
4989999250206
284-9003
475.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,431
( 1,574 )
1日目
1,850
( 2,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワークに傷がつきにくいハンマー。
【特長】
・軽くて丈夫。
【用途】
・板金/木工/建築などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木ハンマー TWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木ハンマー TWH
片手ハンマー(木柄)
木柄両口ハンマー
伸銅ハンマー(木柄)
木槌(キヅチ)
PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)
メーカートラスコ中山トラスコ中山CUSTOM KOBOトラスコ中山盛光オーエッチ工業
通常価格1,431-1,756 -4,5995,065 -5,041 -17,714
通常出荷日1日目1日目39日目1日目〜1日目9日目
商品タイプ木ハンマー片手ハンマー両口ハンマー銅ハンマー木ハンマーカケヤ
頭部材質その他炭素鋼構造用鋼伸銅その他ウレタン
柄材質ヒッコリーヒッコリーヒッコリー
材質1頭部:アッシュ頭部:炭素鋼-頭部:伸銅--
材質2柄:ヒッコリー柄:ヒッコリー-柄:ヒッコリー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング