17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:1日目

【特長】・スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    30.5
  • 頭部(長さ) (mm)
    100
  • 全長 (mm)
    327
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
    ポリプロピレン(PP) / カーボンファイバー
  • 呼称
    1ポンド
  • JANコード
    4989999205749
  • トラスココード
    415-8601
  • 質量(g)
    650.0
  • 材質1
    頭部:炭素鋼(焼入硬度HRC45~60)
  • 材質2
    柄:ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
  • 材質3
    グリップ:熱可塑性ゴム(TPR)
  • 呼称(ポンド)
    1
  • 仕様焼入硬度
    HRC45~60
  • グリップ材質
    熱可塑性ゴム(TPR)

型番:

TKH-10C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKH-10Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
片手ハンマー
頭部(径)(mm)
30.5
頭部(長さ)(mm)
100
全長(mm)
327
頭部材質
炭素鋼
柄材質
ポリプロピレン(PP) / カーボンファイバー
呼称
1ポンド
JANコード
4989999205749
トラスココード
415-8601
質量(g)
650.0
材質1
頭部:炭素鋼(焼入硬度HRC45~60)
材質2
柄:ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
材質3
グリップ:熱可塑性ゴム(TPR)
呼称(ポンド)
1
仕様焼入硬度
HRC45~60
グリップ材質
熱可塑性ゴム(TPR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKH-10C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。
・滑りにくい材質のハンドルを採用しています。
・頭部は完全焼き入れ処理です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片手ハンマー(カーボンファイバー柄)の型番TKH-10Cのページです。 型番TKH-10Cに関する仕様情報を記載しております。
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
片手ハンマー(木柄)
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
伸銅ハンマー(木柄)
丸型掛矢 硬質プラスチック製
ウレタンショックレスハンマー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2551,756 -8,782 -5,637 -4,2404,457 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ片手ハンマー片手ハンマーカケヤ銅ハンマーカケヤショックレスハンマー
頭部(径)(mm)30.5---130-
頭部(長さ)(mm)100---230-
全長(mm)327---900-
頭部材質炭素鋼炭素鋼ポリウレタン(PU)伸銅その他ポリウレタン(PU)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング