17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケレンハンマー用木柄

通常単価(税別)
1,001
税込単価
1,101
通常出荷日:1日目

ケレンハンマー用の木柄です。【特長】・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。【仕様】・材質:樫

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 全長 (mm)
    290
  • パーツ
  • 柄材質
  • 適合本体
    #3/4
  • JANコード
    4963360145292
  • トラスココード
    402-9666
  • 質量 (kg)
    0.1
  • 適合クサビ
    WC-0

型番:

KH-29W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
・型番:KH-29W
【商品仕様】
・全長(mm):290
・適合機種:KH-06
・適合ハンマー呼称(ポンド):3/4
・頭部幅(mm):10
・頭部高さ(mm):24
・材質:樫

KH-29Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
全長(mm)
290
パーツ
柄材質
適合本体
#3/4
JANコード
4963360145292
トラスココード
402-9666
質量(kg)
0.1
適合クサビ
WC-0
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-29W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケレンハンマー用の木柄です。
【特長】
・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
【仕様】
・材質:樫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケレンハンマー用木柄の型番KH-29Wのページです。 型番KH-29Wに関する仕様情報を記載しております。
ケレンハンマー用木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケレンハンマー用木柄
グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄
ケレンハンマー
ショックレスハンマー用木柄
片手ハンマー用木柄
NTプラハンマー用木柄
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,0013,6471,8451,800 -1,052 -1,126 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプパーツパーツ溶接用ハンマーパーツ木ハンマーパーツ
全長(mm)290900290---
パーツ-
柄材質
適合本体#3/4#8~----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング