17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストハンマー用木柄

通常単価(税別)
1,5713,999特別価格
税込単価
1,7284,399特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

テストハンマー用の木柄です。【特長】・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。【仕様】・材質:樫

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

適合クサビ

RoHS?最小発注数量
380
#1/4
4963360143380
395-8949
0.07
WC-00
10
1個
420
#1/2
4963360143427
395-8957
0.08
WC-0
10
1個
450
#3/4
4963360143458
395-8965
0.13
WC-05
10
1個
600
#1/4×600
4963360143601
808-0773
-
WC-00
-
1個
600
#1/2×600
4963360143618
808-0774
-
WC-0
-
1個
900
#1/4×900
4963360143908
808-0776
-
WC-00
-
1個
900
#1/2×900
4963360143915
808-0777
-
WC-0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目
1,571
( 1,728 )
1日目
1,653
( 1,818 )
1日目
3,120
( 3,432 )
1日目
3,120
( 3,432 )
1日目
3,9993,362
( 3,698 )
1日目
3,9993,362
( 3,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

テストハンマー用の木柄です。
【特長】
・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
【仕様】
・材質:樫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストハンマー用木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストハンマー用木柄
“グラス柄テストハンマー”
ハンマー用木柄
片手ハンマー用木柄
コンビハンマー用木柄
ショックレスハンマー用木柄
メーカーオーエッチ工業土牛オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,571-3,3221,193 -1,052 -1,1931,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプパーツ-パーツ木ハンマーパーツパーツ
パーツ-
柄材質-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング