17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマー用木柄

通常単価(税別)
1,1934,176
税込単価
1,3124,594
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。・建築土木全般でよく使われています。【用途】・建...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンマー用木柄 仕様01

両口・片口ハンマー用

ハンマー用木柄 仕様02

グリップ付き両口ハンマー用

規格表

両口・片口ハンマー用

ハンマー用木柄 規格表01
 

グリップ付き両口ハンマー用

ハンマー用木柄 規格表02

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適合機種

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合機種

適合本体

JANコード

トラスココード

呼称(ポンド)

質量

(kg)

適合クサビ

RoHS?最小発注数量
820
-
#6
4963360403040
808-0405
-
-
WC-4
-
1個
900
-
#8~
4963360143052
123-4552
-
0.557
WC-4
10
1個
300
-
#2
4963360402302
356-9403
-
0.131
WC-1
10
1個
360
-
#2 1/2、#3、#3 1/2
4963360142369
356-9411
-
0.18
WC-2
10
1個
440
-
#4、#5
4963360142451
123-4544
-
0.25
WC-3
10
1個
900
-
#8~
4963360142901
808-0472
-
-
WC-4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,734
( 4,107 )
4日目
4,080
( 4,488 )
1日目
1,193
( 1,312 )
1日目
1,193
( 1,312 )
1日目
2,213
( 2,434 )
1日目
4,176
( 4,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
・建築土木全般でよく使われています。
【用途】
・建築・土木作業全般。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマー用木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー用木柄
片手ハンマー用木柄
コンビハンマー用木柄
ショックレスハンマー用木柄
NTプラハンマー用木柄
テストハンマー用木柄
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,193-1,068 -1,1931,800 -1,126 -1,571 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツ木ハンマーパーツパーツパーツパーツ
パーツ
柄材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング