17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリーン電工レンチハンマー

通常単価(税別)
4,6074,051
税込単価
5,0684,456
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・短く軽量にしたエコノミー設計です。・手にしっくりなじむグリップデザインです。・柄ジリは、17...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電工ハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    25
  • 頭部(長さ) (mm)
    105
  • 全長 (mm)
    255
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
    その他
  • JANコード
    4963360184024
  • トラスココード
    395-8671
  • 質量(g)
    340
  • 材質2
    柄:ポリカーボネート
  • ソケット (mm)
    17
  • 質量 (kg)
    0.34

型番:

DPC17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPC17の仕様・寸法情報

商品タイプ
電工ハンマー
頭部(径)(mm)
25
頭部(長さ)(mm)
105
全長(mm)
255
頭部材質
炭素鋼
柄材質
その他
JANコード
4963360184024
トラスココード
395-8671
質量(g)
340
材質2
柄:ポリカーボネート
ソケット(mm)
17
質量(kg)
0.34
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPC17
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6074,051
( 4,456 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短く軽量にしたエコノミー設計です。
・手にしっくりなじむグリップデザインです。
・柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
【用途】
・電気工事に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーン電工レンチハンマーの型番DPC17のページです。 型番DPC17に関する仕様情報を記載しております。
グリーン電工レンチハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーン電工レンチハンマー
銅ハンマー
ラバーハンマー
マイクロ・コンビハンマー
マイクロ両口ハンマー
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
メーカーオーエッチ工業KTC(京都機械工具)オーエッチ工業ANEXANEXANEX
通常価格4,6078,2821,5568938211,214
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電工ハンマー銅ハンマーゴムハンマー両口ハンマー両口ハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)253032121212
頭部(長さ)(mm)10588112565656
全長(mm)255330310180180180
頭部材質炭素鋼真鍮その他炭素銅 / ナイロン炭素銅炭素銅 / ナイロン / 真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング