17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工レンチハンマー D-17/DS-17

通常単価(税別)
4,0194,334
税込単価
4,4214,767
通常出荷日:1日目

【特長】・手にしっくりなじむグリップデザインです。・柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電工ハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    24
  • 頭部(長さ) (mm)
    105
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
    パイプ鋼
  • 頭部質量 (kg)
    200
  • ソケット (mm)
    17
  • 頭形状
    先切
  • 頭部材質詳細
    機械構造用炭素鋼S53C
  • 使用温度 (℃)
    -20~50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • ソケット長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

ソケット長

(mm)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
312
-
4963360182020
123-5354
27
0.47
10
1個
255
ショートタイプ
4963360218033
165-9898
25
0.42
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,334
( 4,767 )
1日目
4,019
( 4,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にしっくりなじむグリップデザインです。
・柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
【用途】
・電気工事に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工レンチハンマー D-17/DS-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工レンチハンマー D-17/DS-17
銅ハンマー
ラバーハンマー
マイクロ・コンビハンマー
マイクロ両口ハンマー
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
メーカーオーエッチ工業KTC(京都機械工具)オーエッチ工業ANEXANEXANEX
通常価格4,019-7,5851,5568938211,214
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電工ハンマー銅ハンマーゴムハンマー両口ハンマー両口ハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)243032121212
頭部(長さ)(mm)10588112565656
頭部材質炭素鋼真鍮その他炭素銅 / ナイロン炭素銅炭素銅 / ナイロン / 真鍮
柄材質パイプ鋼ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング