17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スチール両口ハンマー
オーエッチ工業
平バール 全体焼き入れ
トラスコ中山
ユニバーサルホルソー
Panasonic

スチール仮枠ハンマー

通常単価(税別)
2,6742,808
税込単価
2,9413,089
通常出荷日:1日目

【特長】・折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。・打撃面に滑り止め付と滑り...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スチール仮枠ハンマー 仕様01
  • 使用温度:-20℃~50℃

規格表

スチール仮枠ハンマー 規格表01

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 打面

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

打面

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
29
134
中(滑り止め付)
4963360160424
249-1648
650
スベリ止め付
0.65
10
1個
29
134
中(滑り止めなし)
4963360160523
249-1656
650
スベリ止めなし
0.65
10
1個
27
122
小(滑り止め付)
4963360160417
249-1621
500
スベリ止め付
0.5
10
1個
27
122
小(滑り止めなし)
4963360160516
249-1630
500
スベリ止めなし
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,808
( 3,089 )
1日目
2,746
( 3,021 )
1日目
2,674
( 2,941 )
1日目
2,674
( 2,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
・打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
・焼入硬度は打撃部HRC50~55、釘抜部HRC45~50です。
【用途】
・建築工事全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール仮枠ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール仮枠ハンマー
ライトンクロスペンハンマー
仮枠ハンマー
スチール セットウハンマー
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
銅ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業エスコKTC(京都機械工具)
通常価格2,674-3,248 -3,225 -3,225 -15,0277,585
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ仮枠ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー仮枠ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー両口ハンマー銅ハンマー
全長(mm)355280390280355330
頭部材質炭素鋼機械構造用炭素鋼S53C炭素鋼炭素鋼炭素鋼真鍮
柄材質その他ポリプロピレン(PP)鉄 / その他
材質2柄:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング