17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ)

通常単価(税別)
14,68520,757
税込単価
16,15422,833
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。【用途】・自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    板金用ハンマー
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
  • 頭部材質詳細
    機械構造用炭素鋼 S53C
  • 焼入硬度 HRC
    50~55
  • 使用温度 (℃)
    -20~50
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度:-20℃~50℃
  • 打撃物にヘコミやキズがつきにくいです。
  • 材質:機械構造用炭素鋼 S53C
  • 焼入硬度:HRC 50°~55°
  • 木柄:含水率 14%以下の良質の樫を使用。
フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様01
フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様02

ケース入

 
フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様03

回転機構
打撃時にヘッドが回転することにより、周辺の金属組織を回転面内に引込み、伸びを吸収します。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様04

首振機構
ヘッドが首振機構になっていますので、打撃のブレを吸収し、打撃面の角によるヘコミを防ぎます。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様05

緩衝機構
内部の制震ゴムが過度の衝撃を吸収するので、従来のハンマーのように打撃部がヘコまず、打痕がつきません。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様07

フラット板金ハンマー

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 仕様08

従来のハンマー

規格表

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 規格表01

使用方法・使用事例

使用方法

制震ゴムの交換方法

交換時期:ゴムの吸収力が低下し、ヘッドがガタついてきたとき。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 使用例01

1.接続部カバーの切れ目を、刻印と一直線になる位置へ回します。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 使用例02

2.スナップリングプライヤーを使用してカバーを広げます。
※隙間2mmに入るプライヤーを使用してください。

 
フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 使用例03

3.カバーを広げたまま柄の方向に移動させます。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ) 使用例04

4.ピンを押し抜くと、ヘッドと制震ゴムが取りはずせます。

  • 取付は逆の手順で行ってください。その時、ピンにグリスを塗布してください。
  • 制震ゴムの交換はオーエッチ工業でも承ります。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • 頭部質量(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 刃幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

頭部質量

(kg)

JANコード

トラスココード

刃幅

(mm)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
40
108
330
#1/2
0.25
4963360330735
327-1129
23
0.26
10
1個
24
97
290
#1/4(小)
0.15
4963360330612
338-2184
18
0.27
10
1個
32
112
330
#3/4(小)
0.32
4963360330858
338-2206
26
0.44
10
1個
38
144
320
#1 1/2(小)
0.62
4963360330872
395-8710
32
0.62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,337
( 17,971 )
1日目
14,685
( 16,154 )
1日目
17,947
( 19,742 )
1日目
20,757
( 22,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
【用途】
・自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット鈑金ハンマー(横ナラシ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット鈑金ハンマー(横ナラシ)
フラット鈑金ハンマー(縦ナラシ)
ナラシハンマー(横ナラシ)
銅ハンマー
ゴムハンマー
ラバーハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業盛光KTC(京都機械工具)オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格14,685-17,947 -3,409 -7,5851,433 -1,556
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ板金用ハンマー板金用ハンマー板金用ハンマー銅ハンマーゴムハンマーゴムハンマー
頭部材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼真鍮樹脂その他
柄材質
頭部材質詳細機械構造用炭素鋼 S53C機械構造用炭素鋼 S53C---天然ゴム
焼入硬度 HRC50~5550~55----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング