17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溶接用カストリハンマー 仕様01
  • 材質:機械構造用炭素鋼 S53C
  • 焼入硬度:HRC 55°~60°

規格表

溶接用カストリハンマー 規格表01

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 刃幅(mm)

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃幅

(mm)

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
147
300
3/4ポンド
4963360115110
406-2400
300
20
3/4
0.3
10
1個
183
325
1ポンド
4963360115127
406-2418
450
25
1
0.45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,592
( 2,851 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
【用途】
・溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10
アンカーハンマー
ライトンクロスペンハンマー
パートIIライトンソフトハンマー
コンビショックレスハンマー
ライトン軟鉄ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,592-7,010 -3,248 -2,870 -8,205 -6,240 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ溶接用ハンマー両口ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)ショックレスハンマー片手ハンマー
頭部材質機械構造用炭素鋼S53C炭素鋼機械構造用炭素鋼S53C塩化ビニール / その他NTナイロン(PA) / その他機械構造用炭素鋼S25C
柄材質グラスファイバーポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP) / 軟質塩化ビニール(PVC)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング