17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバーハンマー替ヘッド

通常単価(税別)
433
税込単価
476
通常出荷日:1日目

ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。キズをつけたくない組立・補修作業などに。

  • 商品タイプ
    ゴムハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    32
  • 頭部材質
    樹脂
  • パーツ
    替ヘッド
  • 適合機種
    RH-10
  • JANコード
    4963360216732
  • トラスココード
    352-8545
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    ヘッド:天然ゴム、合成ゴム
  • 質量 (kg)
    0.03

型番:

RH-10H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH-10Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムハンマー
頭部(径)(mm)
32
頭部材質
樹脂
パーツ
替ヘッド
適合機種
RH-10
JANコード
4963360216732
トラスココード
352-8545
質量(g)
30
材質1
ヘッド:天然ゴム、合成ゴム
質量(kg)
0.03
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-10H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。キズをつけたくない組立・補修作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーハンマー替ヘッドの型番RH-10Hのページです。 型番RH-10Hに関する仕様情報を記載しております。
ラバーハンマー替ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーハンマー替ヘッド
ラバーハンマー
OH ラバー&プラハンマー#1
ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mm
グリーン電工レンチハンマー
グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格4331,5561,7612,2454,6073,647
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目4日目
商品タイプゴムハンマーゴムハンマーゴムハンマーパーツ電工ハンマーパーツ
頭部(径)(mm)323232-25-
頭部材質樹脂その他樹脂 / その他その他炭素鋼-
パーツ替ヘッド--替ヘッド-
適合機種RH-10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング