17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバーハンマー

通常単価(税別)
1,556
税込単価
1,712
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。【用途】・相手にキズを付けたくない組立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    32
  • 頭部(長さ) (mm)
    112
  • 全長 (mm)
    310
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
  • 呼称
    1ポンド
  • JANコード
    4963360216237
  • トラスココード
    352-8537
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    頭部:天然ゴム
  • 質量 (kg)
    0.45
  • 頭部材質詳細
    天然ゴム

型番:

RH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・呼称(ポンド):1
・頭径(mm):32
・頭長(mm):112
・全長(mm):310
【材質】    
・ヘッド:天然ゴム
・柄:樫

RH-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムハンマー
頭部(径)(mm)
32
頭部(長さ)(mm)
112
全長(mm)
310
頭部材質
その他
柄材質
呼称
1ポンド
JANコード
4963360216237
トラスココード
352-8537
質量(g)
450
材質1
頭部:天然ゴム
質量(kg)
0.45
頭部材質詳細
天然ゴム
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556
( 1,712 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
【用途】
・相手にキズを付けたくない組立・補修作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーハンマーの型番RH-10のページです。 型番RH-10に関する仕様情報を記載しております。
ラバーハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーハンマー
OH ラバー&プラハンマー#1
銅ハンマー
マイクロ・コンビハンマー
マイクロ両口ハンマー
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業KTC(京都機械工具)ANEXANEXANEX
通常価格1,5561,7618,2828938211,214
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴムハンマーゴムハンマー銅ハンマー両口ハンマー両口ハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)323230121212
頭部(長さ)(mm)11211288565656
全長(mm)310310330180180180
頭部材質その他樹脂 / その他真鍮炭素銅 / ナイロン炭素銅炭素銅 / ナイロン / 真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました