17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスハンマー

ステンレスハンマー

通常単価(税別)
19,34028,496特別価格
税込単価
21,27431,346特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です・柄は振りやすい中空構造です【用途】・食品...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長頭部(径)頭部(長さ)
SUS-10270mm25mm94mm
SUS-15280mm29mm104mm

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
25
94
270
1ポンド
4963360115004
327-1200
800
1
0.8
10
1個
29
104
280
1 1/2ポンド
4963360115011
327-1218
1050.0
1 1/2
1.05
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,34016,290
( 17,919 )
1日目
28,49620,226
( 22,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です
・柄は振りやすい中空構造です
【用途】
・食品工場、クリーンルーム用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンマー
スチール片手ハンマー
ラバーハンマー替ヘッド
仮枠ハンマー
G仮枠ハンマー
PX印 両口ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格19,340-3,951 -4333,287 -4,453 -7,556
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
頭部材質ステンレス炭素鋼樹脂炭素鋼炭素鋼炭素鋼
柄材質ステンレス-グラスファイバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング