ツール用品技術窓口
【特長】・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします...
詳細を確認【特長】
銅ヘッドなので、相手に傷をつけることなく強打撃ができます。
伸銅製で熱を加えることなく加工しているので靭性があります。
【用途】
機械の組み立てや修理時など、相手を傷つけたくないときに。
金型・金型部品の取り付け、取り外しやレベル出しに。

| 型番 | 呼称 | 全長 (mm) | 頭寸法(mm) | 頭重量 (kg) | 全重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 長さ | |||||
| FH-05 | #1/2 | 300 | φ20 | 73 | 0.2 | 0.3 |
| FH-10 | #1 | 320 | φ25 | 88 | 0.4 | 0.5 |
| FH-15 | #1 1/2 | 320 | φ30 | 96 | 0.7 | 0.8 |
| FH-20 | #2 | 360 | φ32 | 107 | 0.8 | 1.0 |
| FH-30 | #3 | 390 | φ36 | 119 | 1.2 | 1.4 |
| FH-40 | #4 | 420 | φ38 | 133 | 1.6 | 1.8 |
| FH-50 | #5 | 450 | φ43 | 139 | 2.0 | 2.2 |
ハンマーは打撃工具の特性上、常に危険が伴う工具です。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズの合ったハンマーを正しく使用してください。
打撃時の注意

ハンマーは打撃面の中央でまっすぐ打つ。

カドや小さな面を打たない。

使用温度を守り、高温なものは打たない。

打撃面以外で打たない。

打撃時に柄をぶつけない。
ぶつけた場合は使用しない。

強打撃はせず、1サイズ大きなハンマーを使用する。

テコとして使用しない。

保護メガネを必ず着用する。
【特長】
・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします。
【用途】
・治具の取り付け、機械修理、金型作業。

TONE
コンビネーションハンマー

オーエッチ工業
ライトン銅ハンマー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
コンビネーションハンマー
4.6通常価格(税別):3,735円~

トラスコ中山
ウレタンショックレスハンマー
4.6通常価格(税別):4,457円~

ベッセル
プラスチックハンマー No.70
4.7通常価格(税別):2,112円~

オーエッチ工業
オーエッチ工業 銅ハンマー
4.4通常価格(税別):5,243円~

オーエッチ工業
アンカーハンマー
5通常価格(税別):7,010円~

オーエッチ工業
片手ハンマー用木柄
5通常価格(税別):1,052円~

オーエッチ工業
オーエッチ工業 ショックレスハンマー
4.8通常価格(税別):5,844円~

オーエッチ工業
カッパーハンマー替ヘッド
4通常価格(税別):2,124円~

オーエッチ工業
カッパーハンマー
3.5通常価格(税別):8,091円~