17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アンカーハンマー

通常単価(税別)
7,0107,763特別価格
税込単価
7,7118,539特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。【用途】・コ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度:-20℃~50℃
  • 柄の交換:グラスファイバー柄の交換は、オーエッチ工業にて行います。
  • 短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい。
  • 材質:機械構造用炭素鋼 S53C
  • 焼入硬度:HRC 44°~50°

規格表

アンカーハンマー 規格表01

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 呼称(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(kg)

質量

(kg)

最小発注数量
43
95
240
2 1/2ポンド
4963360342622
423-9571
1400
1.1
1.4
1個
46
97
245
2 3/4ポンド
4963360342639
423-9580
1600
-
1.6
1個
47
105
250
3 1/4ポンド
4963360342646
423-9598
1800
1.5
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3053,900
( 4,290 )
1日目
7,7634,322
( 4,754 )
1日目
7,0104,637
( 5,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
【用途】
・コンクリート等へのアンカーの打ち込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーハンマーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械分解作業
5
満足度:5.0
全長が短く、ヘッドに重さがある打撃ハンマーを探していたところ、この商品がヒットしました。使用してみると、理想通りの商品で...もっと読む
0人が参考にしています。
アンカーボルトの打ち込み
5
満足度:5.0
通常のハンマーに比べヘッドが重く一撃で深い打ち込みが可能です。 作業効率が上がり打ち込み回数が減った分作業後の腕の披露も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカーハンマー
ライトン真鍮ハンマー
ライトン軟鉄ハンマー
溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10
コンビショックレスハンマー
ライトンクロスペンハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格7,010-6,218 -6,240 -2,592 -8,205 -3,248 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ両口ハンマー銅ハンマー片手ハンマー溶接用ハンマーショックレスハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー
頭部材質炭素鋼真鍮機械構造用炭素鋼S25C機械構造用炭素鋼S53CNTナイロン(PA) / その他機械構造用炭素鋼S53C
柄材質グラスファイバーポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング