17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NTプラハンマー

通常単価(税別)
1,9595,665特別価格
税込単価
2,1556,232特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・割れ・欠けに強い、強化プラスチックを使用しています。・打撃力アップ、プラハンマー比約2倍(当...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし
  • 使用温度:-10℃~80℃
  • ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。
  • ヘッドは、ワレ・カケに強い強化ナイロン製です。
  • ヘッド硬度:HDD 70°
 

2役も簡単。組合せ自在

NTプラハンマー 仕様01

ヘッドに互換性があり、打撃力、柔軟性の組合せが自在です。

NTプラハンマー 仕様02

規格表

NTプラハンマー 規格表01

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッドの交換方法

NTプラハンマー 使用例01

●はずし方
ヘッドをバイスなどで固定して、ハンマーの柄を持ち上げれば簡単にはずれます。

NTプラハンマー 使用例02

●はめ方
熱湯につけ、柔らかくなったところで本体の凹凸を合わせて打ち込んでください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
25
89
290
1/2ポンド
4963360213229
275-9128
250
1/2
0.25
10
1個
32
112
310
1ポンド
4963360213236
275-9136
420
1
0.45
10
1個
38
129
340
1 1/2ポンド
4963360213243
275-9144
640
1 1/2
0.65
10
1個
46
142
370
2ポンド
4963360213250
275-9152
980.0
2
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,959
( 2,155 )
1日目
3,176
( 3,494 )
2日目
3,639
( 4,003 )
1日目
5,6653,267
( 3,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れ・欠けに強い、強化プラスチックを使用しています。
・打撃力アップ、プラハンマー比約2倍(当社比)です。
・耐寒性アップ、-10℃まで使用できます。
【用途】
・機械・金型のセットに。
・木製品の組み立て。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTプラハンマーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品の組付け
5
満足度:5.0
今までは他社で購入していましたが、値段も安くなり納期も早くなって助かりました。定期的に交換しているので次回もリピートしま...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組立
4
満足度:4.0
機械組立などでプラハンを使用する時にプラヘッド部が割れたり、欠けたりしてゴミが出るのが嫌だったので、こちらを購入。 まだ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTプラハンマー
スーパーNTプラハンマー
プラハンマー
OH ラバー&プラハンマー#1
アンカーハンマー
G仮枠ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,959-3,2791,393 -1,7617,010 -4,453 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプソフトハンマー(樹脂ヘッド)ソフトハンマー(樹脂ヘッド)ソフトハンマー(樹脂ヘッド)ゴムハンマー両口ハンマー仮枠ハンマー
頭部材質NTナイロン(PA)ナイロン塩化ビニール樹脂 / その他炭素鋼炭素鋼
柄材質ポリプロピレン(PP)グラスファイバーグラスファイバー
材質1頭部:NTナイロン(PA)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング