17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビショックレスハンマー替ヘッド

通常単価(税別)
1,6683,268
税込単価
1,8353,595
通常出荷日:1日目

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。ヘッド1個につきロールピン1本つき。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ヘッド1個につきロールピン1本つき

規格表

コンビショックレスハンマー替ヘッド 規格表01

外形図

外形図

コンビショックレスハンマー替ヘッド 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッドの交換方法

コンビショックレスハンマー替ヘッド 使用例01

●はずし方
ロールピンを抜きピンで押し出し、ペンチなどで引き抜いてください。

コンビショックレスハンマー替ヘッド 使用例02

●はめ方
本体とヘッドのロールピン穴を合わせ、ヘッドをはめこみ、ロールピンを打ち込んでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
28
4963360201820
402-9577
20
0.02
10
1個
36
4963360201844
402-9585
35.000
0.035
10
1個
42
4963360201868
402-9593
50
0.05
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,668
( 1,835 )
1日目
2,767
( 3,044 )
1日目
3,268
( 3,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。
ヘッド1個につきロールピン1本つき。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビショックレスハンマー替ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビショックレスハンマー替ヘッド
カッパーハンマー替ヘッド
ハンマー用替ヘッド(丸)
ハンマー用替ヘッド(平)
ゲルグリップゴムプラハンマー ゴムヘッド(交換用替頭)
ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業PBスイスツールズPBスイスツールズベッセルWIHA
通常価格1,668-2,124 -541 -541 -5311,190
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプショックレスハンマー銅ハンマーパーツパーツパーツパーツ
頭部材質NTナイロン(PA)伸銅ポリアミドポリアミドその他その他
パーツ替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング