17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビショックレスハンマー

通常単価(税別)
5,2798,343
税込単価
5,8079,177
通常出荷日:1日目

【特長】・ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。・1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度:-10℃~80℃
  • 樹脂ヘッドは取替できます。
  • 鉄ヘッド硬度:HRC44°~50°
  • 樹脂ヘッド:ナイロン HDD 70°

規格表

コンビショックレスハンマー 規格表01

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッドの交換方法

コンビショックレスハンマー 使用例01

●はずし方
ロールピンを抜きピンで押し出し、ペンチなどで引き抜いてください。

コンビショックレスハンマー 使用例02

●はめ方
本体とヘッドのロールピン穴を合わせ、ヘッドをはめこみ、ロールピンを打ち込んでください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 頭径(mm)金属部

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)金属部

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
28
97
300
1/2ポンド
4963360201028
370-4998
360
28
1/2
0.36
10
1個
36
119
330
1ポンド
4963360201042
370-5005
680
36
1
0.68
10
1個
42
133
370
2ポンド
4963360201066
370-5013
1200
42
2
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,279
( 5,807 )
1日目
7,290
( 8,019 )
1日目
8,343
( 9,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。
・1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
【用途】
・機械等の出張修理に。
・ポンチ打ち・刻印打ちに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビショックレスハンマーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ポンチ打ち
4
満足度:4.0
ショックレス構造のおかげで、負担が少なく作業がしやすいです。 1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーで、効率...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビショックレスハンマー
アンカーハンマー
パートIIライトンソフトハンマー
ライトンクロスペンハンマー
溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10
ライトン軟鉄ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格5,279-4,068 -2,870 -3,248 -2,592 -3,474 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプショックレスハンマー両口ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)石頭ハンマー・溶接用ハンマー溶接用ハンマー片手ハンマー
頭部材質NTナイロン(PA) / その他炭素鋼塩化ビニール / その他機械構造用炭素鋼S53C機械構造用炭素鋼S53C機械構造用炭素鋼S25C
柄材質グラスファイバーポリプロピレン(PP) / 軟質塩化ビニール(PVC)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質1頭部:ナイロン、鉄-頭部:鋳鉄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング