17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンショックレス

通常単価(税別)
6,06824,693特別価格
税込単価
6,67527,162特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちしま...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし
  • 使用温度:-20℃~50℃
  • 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
  • グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
  • ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
  • 耐油性があります。
  • ヘッド硬度:HDD 50°
  • 3年保証付き

規格表

ウレタンショックレス 規格表01

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
38
80
310
1/2ポンド
4963360202513
123-4625
450
1/2
0.42
-
1個
47
100
330
1ポンド
4963360202520
123-4633
650
1
0.65
-
1個
49
110
360
1 1/2ポンド
4963360202568
123-4641
800
-
0.8
-
1個
55
120
390
2ポンド
4963360202575
123-4650
1000
-
1
10
1個
61
130
450
3ポンド
4963360202544
123-4668
1400
-
1.4
10
1個
70
160
550
4ポンド
4963360202551
421-7659
2100
4
2.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0685,032
( 5,535 )
1日目
6,4895,389
( 5,928 )
1日目
7,6556,473
( 7,120 )
1日目
10,4506,651
( 7,316 )
1日目
13,7178,829
( 9,712 )
1日目
24,69315,667
( 17,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。しかも無反動構造なので打撃力が倍になります。加えて頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部がにげないため、打撃力が非常に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンショックレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンショックレス
アンカーハンマー
パートIIライトンソフトハンマー
ライトンクロスペンハンマー
白ゴムハンマー
ライトン真鍮ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格6,068-7,010 -2,870 -3,248 -1,841 -6,218 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプショックレスハンマー両口ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)石頭ハンマー・溶接用ハンマーゴムハンマー銅ハンマー
頭部材質ウレタン炭素鋼塩化ビニール / その他機械構造用炭素鋼S53C樹脂真鍮
柄材質グラスファイバーグラスファイバーポリプロピレン(PP) / 軟質塩化ビニール(PVC)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング